Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ310C3 - NTN

NJ310C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
E - Upper roller diameter95 mm
F - Under roller diameter65 mm
d1 - IR flange outer diameter71 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,16 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica96,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática86 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR59 mm
da max - Small face shoulder max diameter63 mm
dc min - Min inner ring GO diameter73 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image