• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ314 - NTN

NJ314

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
E - Upper roller diameter130 mm
F - Under roller diameter90 mm
d1 - IR flange outer diameter98 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso2,845 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica175 kN
C0 - Capacidade de carga estática168 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga20 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR81 mm
da max - Small face shoulder max diameter87 mm
dc min - Min inner ring GO diameter100 mm
Da max - Max shoulder diameter OR139 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image