• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ314EAT2X - NTN

NJ314EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
E - Upper roller diameter133 mm
F - Under roller diameter89 mm
d1 - IR flange outer diameter98 mm
rNs - Min fillet radius2,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica242 kN
C0 - Capacidade de carga estática222 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga26,2 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR81 mm
dc min - Min inner ring GO diameter92 mm
Da max - Max shoulder diameter OR139 mm
Db min - Small face shoulder min diameter136 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image