Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ315EAT2X - NTN

NJ315EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width37 mm
E - Upper roller diameter143 mm
F - Under roller diameter95 mm
d1 - IR flange outer diameter104,6 mm
rNs - Min fillet radius2,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica284 kN
C0 - Capacidade de carga estática263 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga30,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR86 mm
dc min - Min inner ring GO diameter97 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
Db min - Small face shoulder min diameter146 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image