• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ316EG1C4 - NTN

NJ316EG1C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width39 mm
E - Upper roller diameter151 mm
F - Under roller diameter101 mm
d1 - IR flange outer diameter111 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC4
Peso4,24 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica256 kN
C0 - Capacidade de carga estática282 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga32,2 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR91 mm
da max - Small face shoulder max diameter99 mm
dc min - Min inner ring GO diameter114 mm
Da max - Max shoulder diameter OR159 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image