• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ317 - NTN

NJ317

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width41 mm
E - Upper roller diameter156 mm
F - Under roller diameter108 mm
d1 - IR flange outer diameter117,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso4,54 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica235 kN
C0 - Capacidade de carga estática228 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga25,6 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR98 mm
da max - Small face shoulder max diameter106 mm
dc min - Min inner ring GO diameter119 mm
Da max - Max shoulder diameter OR167 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image