• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ320 - NTN

NJ320

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter215 mm
B - Bearing/Inner ring width47 mm
E - Upper roller diameter185,5 mm
F - Under roller diameter129,5 mm
d1 - IR flange outer diameter140,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso7,49 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica330 kN
C0 - Capacidade de carga estática335 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga36 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR113 mm
da max - Small face shoulder max diameter125 mm
dc min - Min inner ring GO diameter143 mm
Da max - Max shoulder diameter OR202 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image