• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ321C3 - NTN

NJ321C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter105 mm
D - External diameter225 mm
B - Bearing/Inner ring width49 mm
E - Upper roller diameter195 mm
F - Under roller diameter135 mm
d1 - IR flange outer diameter147 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso9,014 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica355 kN
C0 - Capacidade de carga estática360 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga37,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR118 mm
da max - Small face shoulder max diameter132 mm
dc min - Min inner ring GO diameter149 mm
Da max - Max shoulder diameter OR212 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image