• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ322 - NTN

NJ322

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter240 mm
B - Bearing/Inner ring width50 mm
E - Upper roller diameter207 mm
F - Under roller diameter143 mm
d1 - IR flange outer diameter155,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso10,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica395 kN
C0 - Capacidade de carga estática400 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga41,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR123 mm
da max - Small face shoulder max diameter140 mm
dc min - Min inner ring GO diameter158 mm
Da max - Max shoulder diameter OR227 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image