• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ322EG1 - NTN

NJ322EG1

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter240 mm
B - Bearing/Inner ring width50 mm
F - Under roller diameter143 mm
d1 - IR flange outer diameter156,6 mm
rNs - Min fillet radius3 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica450 kN
C0 - Capacidade de carga estática525 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga54 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR123 mm
Da max - Max shoulder diameter OR227 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image