• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ322EG15 - SNR

NJ322EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter240 mm
B - Bearing/Inner ring width50 mm
E - Upper roller diameter211 mm
F - Under roller diameter143 mm
d1 - IR flange outer diameter155,6 mm
D1 - OR flange inner diameter200,9 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso10,7 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica437 kN
C0 - Capacidade de carga estática503 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga51,7 kN
N ref - Reference thermal speed2800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,251 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,749 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,014 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,507 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,404 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR123 mm
da max - Small face shoulder max diameter140 mm
db min - Min inner ring GO diameter145 mm
dc min - Min inner ring GO diameter158 mm
Da max - Max shoulder diameter OR227 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image