• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ328EG1 - NTN

NJ328EG1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter300 mm
B - Bearing/Inner ring width62 mm
E - Upper roller diameter264 mm
F - Under roller diameter180 mm
d1 - IR flange outer diameter196,8 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso21,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica665 kN
C0 - Capacidade de carga estática795 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga76,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR156 mm
da max - Small face shoulder max diameter176 mm
dc min - Min inner ring GO diameter198 mm
Da max - Max shoulder diameter OR284 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image