• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ332 - NTN

NJ332

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter340 mm
B - Bearing/Inner ring width68 mm
E - Upper roller diameter292 mm
F - Under roller diameter208 mm
d1 - IR flange outer diameter225 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso31,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica775 kN
C0 - Capacidade de carga estática875 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga81 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR176 mm
da max - Small face shoulder max diameter200 mm
dc min - Min inner ring GO diameter228 mm
Da max - Max shoulder diameter OR324 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image