• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ334 - NTN

NJ334

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter360 mm
B - Bearing/Inner ring width72 mm
E - Upper roller diameter310 mm
F - Under roller diameter220 mm
d1 - IR flange outer diameter238 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso37,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica885 kN
C0 - Capacidade de carga estática1010 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga92 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR186 mm
da max - Small face shoulder max diameter216 mm
dc min - Min inner ring GO diameter241 mm
Da max - Max shoulder diameter OR344 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image