Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ405 - NTN

NJ405

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
E - Upper roller diameter62,8 mm
F - Under roller diameter38,8 mm
d1 - IR flange outer diameter43,6 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,568 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica51,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática40 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,85 kN
N lim - Oil lubrication limit speed10000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR33 mm
da max - Small face shoulder max diameter38 mm
dc min - Min inner ring GO diameter46 mm
Da max - Max shoulder diameter OR72 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image