Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ408C3 - NTN

NJ408C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
E - Upper roller diameter92 mm
F - Under roller diameter58 mm
d1 - IR flange outer diameter64,8 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,297 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica106 kN
C0 - Capacidade de carga estática89 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR49 mm
da max - Small face shoulder max diameter57 mm
dc min - Min inner ring GO diameter67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image