• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ412C3 - NTN

NJ412C3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
E - Upper roller diameter127 mm
F - Under roller diameter83 mm
d1 - IR flange outer diameter91,8 mm
rNs - Min fillet radius2,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica185 kN
C0 - Capacidade de carga estática168 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga20,2 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR71 mm
dc min - Min inner ring GO diameter85 mm
Da max - Max shoulder diameter OR139 mm
Db min - Small face shoulder min diameter128 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image