• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ413 - NTN

NJ413

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width37 mm
E - Upper roller diameter135,3 mm
F - Under roller diameter89,3 mm
d1 - IR flange outer diameter98,5 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso3,642 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica202 kN
C0 - Capacidade de carga estática186 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga21,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR76 mm
da max - Small face shoulder max diameter88 mm
dc min - Min inner ring GO diameter100 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image