Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ415 - NTN

NJ415

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
E - Upper roller diameter160,5 mm
F - Under roller diameter104,5 mm
d1 - IR flange outer diameter116 mm
rNs - Min fillet radius3 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica291 kN
C0 - Capacidade de carga estática274 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga30,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR88 mm
dc min - Min inner ring GO diameter107 mm
Da max - Max shoulder diameter OR177 mm
Db min - Small face shoulder min diameter162 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image