• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NK100/26R+1R90X100X26 - NTN

NK100/26R+1R90X100X26

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter120 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring26 mm
F - Under roller diameter100 mm
rs - Min fillet radius1 mm
s - Max axial offset1,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Referência anel interno1R90X100X26
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,781 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating73,5 kN
C0r - Static load rating137 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR95 mm
Da max - Max shoulder diameter OR115 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm