Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NK145/32 - NTN

NK145/32

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter145 mm
D - External diameter170 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring32 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,12 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating111 kN
C0r - Static load rating238 kN
N lim - Grease lubrication limit speed1900 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed2800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR162,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm