Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NK60/35R+1R55X60X35 - NTN

NK60/35R+1R55X60X35

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter72 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring35 mm
F - Under roller diameter60 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
s - Max axial offset2 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Referência anel interno1R55X60X35
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,379 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating57 kN
C0r - Static load rating130 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR58 mm
Da max - Max shoulder diameter OR68 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm