Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NK7/10T2 - NTN

NK7/10T2

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter7 mm
D - External diameter14 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring10 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,007 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating2,67 kN
C0r - Static load rating2,35 kN
N lim - Grease lubrication limit speed23000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed34000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR8,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm