Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, placas em ambos lados, furo de lubrificação
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 5 mm |
| D - External diameter | 15 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 12 mm |
| F - Under roller diameter | 8 mm |
| rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
| s - Max axial offset | 1,5 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | 1R5X8X12 |
| Furo de lubrificação no anel interno | Non/No |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,012 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 4 kN |
| C0r - Static load rating | 4,1 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 21000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 32000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 7 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 9,5 mm |
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |