Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NKS135 - NTN

NKS135

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação, cargas elevadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter135 mm
D - External diameter160 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring40 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,32 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating135 kN
C0r - Static load rating298 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR151 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius2 mm