Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Under rollers diameter 10 mm dw - Shaft washer bore diameter 10 mm D - External diameter 19 mm D2 - Thrust bearing external diameter 25 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 23 mm C1 - Thrust bearing height 9 mm C2 - Hole location 6,5 mm a - Thrust bearing support diameter 19,7 mm rs - Min fillet radius 0,3 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes Classe de precisão P0 Peso 0,039 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 5,45 kN Ca - Dynamic axial load rating 10 kN C0r - Static load rating 6,45 kN C0a - Static axial load rating 14 kN N lim - Grease lubrication limit speed 6700 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 9500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 18 mm ras max - Max shaft & housing fillet radius 0,3 mm