Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Under rollers diameter 45 mm dw - Shaft washer bore diameter 45 mm D - External diameter 58 mm D2 - Thrust bearing external diameter 66,5 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 32 mm C1 - Thrust bearing height 14 mm C2 - Hole location 9 mm a - Thrust bearing support diameter 60,5 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k - Hole diameter 3 mm Classe de precisão P0 Peso 0,286 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 27,6 kN Ca - Dynamic axial load rating 45,5 kN C0r - Static load rating 59 kN C0a - Static axial load rating 135 kN N lim - Grease lubrication limit speed 1100 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 4400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 61 mm ras max - Max shaft & housing fillet radius 0,6 mm