• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1010G1 - NTN

NU1010G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
E - Upper roller diameter72,5 mm
F - Under roller diameter57,5 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,287 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica35,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática36 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,4 kN
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR54 mm
da max - Small face shoulder max diameter57 mm
db min - Min inner ring GO diameter59 mm
Da max - Max shoulder diameter OR75 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image