• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1020G1 - NTN

NU1020G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
E - Upper roller diameter137 mm
F - Under roller diameter113 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,465 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica103 kN
C0 - Capacidade de carga estática126 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,4 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR106,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter111 mm
db min - Min inner ring GO diameter116 mm
Da max - Max shoulder diameter OR142 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image