• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1022G1 - NTN

NU1022G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
E - Upper roller diameter155 mm
F - Under roller diameter125 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso2,14 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica146 kN
C0 - Capacidade de carga estática174 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga19,2 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR116,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter124 mm
db min - Min inner ring GO diameter128 mm
Da max - Max shoulder diameter OR161 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image