• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1026C3 - NTN

NU1026C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
E - Upper roller diameter182 mm
F - Under roller diameter148 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso3,69 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica191 kN
C0 - Capacidade de carga estática238 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga24,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR136,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter146 mm
db min - Min inner ring GO diameter151 mm
Da max - Max shoulder diameter OR191 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image