• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1030C3 - NTN

NU1030C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter150 mm
D - External diameter225 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
E - Upper roller diameter205,5 mm
F - Under roller diameter169,5 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso4,77 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica224 kN
C0 - Capacidade de carga estática294 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga29,6 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR158 mm
da max - Small face shoulder max diameter167 mm
db min - Min inner ring GO diameter173 mm
Da max - Max shoulder diameter OR214 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image