• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1032C3 - NTN

NU1032C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter240 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
E - Upper roller diameter220 mm
F - Under roller diameter180 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso5,9 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica263 kN
C0 - Capacidade de carga estática340 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga34 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR168 mm
da max - Small face shoulder max diameter178 mm
db min - Min inner ring GO diameter184 mm
Da max - Max shoulder diameter OR229 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image