Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1034 - NTN

NU1034

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter260 mm
B - Bearing/Inner ring width42 mm
E - Upper roller diameter237 mm
F - Under roller diameter193 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso7,88 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica310 kN
C0 - Capacidade de carga estática400 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga38,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR181 mm
da max - Small face shoulder max diameter190 mm
db min - Min inner ring GO diameter197 mm
Da max - Max shoulder diameter OR249 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image