Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1076 - NTN

NU1076

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter380 mm
D - External diameter560 mm
B - Bearing/Inner ring width82 mm
E - Upper roller diameter515 mm
F - Under roller diameter425 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius5 mm
Classe de folga radialCN
Peso67,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1220 kN
C0 - Capacidade de carga estática1840 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga141 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR400 mm
da max - Small face shoulder max diameter421 mm
db min - Min inner ring GO diameter430 mm
Da max - Max shoulder diameter OR540 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image