Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1080 - NTN

NU1080

Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, machined steel cage

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter400 mm
D - External diameter600 mm
B - Bearing/Inner ring width90 mm
E - Upper roller diameter550 mm
F - Under roller diameter450 mm
d1 - IR flange outer diameter470 mm
rNs - Min fillet radius5 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Classe de folga radialCN
Peso87,6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1460 kN
C0 - Capacidade de carga estática2190 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga164 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed990 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR420 mm
db min - Min inner ring GO diameter455 mm
Da max - Max shoulder diameter OR580 mm
Db min - Small face shoulder min diameter554 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image