• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1084 - NTN

NU1084

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter420 mm
D - External diameter620 mm
B - Bearing/Inner ring width90 mm
E - Upper roller diameter570 mm
F - Under roller diameter470 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius5 mm
Classe de folga radialCN
Peso91 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1500 kN
C0 - Capacidade de carga estática2290 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga170 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed950 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR440 mm
da max - Small face shoulder max diameter466 mm
db min - Min inner ring GO diameter475 mm
Da max - Max shoulder diameter OR600 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image