• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU10/500L1 - NTN

NU10/500L1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter500 mm
D - External diameter720 mm
B - Bearing/Inner ring width100 mm
E - Upper roller diameter664 mm
F - Under roller diameter556 mm
rs - Min fillet radius6 mm
r1s - Min fillet radius6 mm
Classe de folga radialCN
Peso134 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1610 kN
C0 - Capacidade de carga estática2870 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga203 kN
N lim - Oil lubrication limit speed910 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed770 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR524 mm
da max - Small face shoulder max diameter551 mm
db min - Min inner ring GO diameter562 mm
Da max - Max shoulder diameter OR696 mm
ra max - Max fillet radius5 mm
r1a - Max fillet radius5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image