Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU204EG15C3 - SNR

NU204EG15C3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
F - Under roller diameter26,5 mm
d1 - IR flange outer diameter0 mm
D1 - OR flange inner diameter38,7 mm
s - Max axial offset0,8 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,114 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica31,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática25,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,1 kN
N ref - Reference thermal speed13000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed19000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,676 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,324 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,313 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,157 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,39 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR25 mm
da max - Small face shoulder max diameter26 mm
db min - Min inner ring GO diameter29 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image