Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU210EAT2X - NTN

NU210EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
E - Upper roller diameter81,5 mm
F - Under roller diameter59,5 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,54 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica81,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática76,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter59 mm
db min - Min inner ring GO diameter62 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image