Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 60 mm D - External diameter 110 mm B - Bearing/Inner ring width 22 mm F - Under roller diameter 72 mm d1 - IR flange outer diameter 0 mm D1 - OR flange inner diameter 95,8 mm s - Max axial offset 1 mm rNs - Min fillet radius 0 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 0 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial CN Peso 0,83 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 108 kN C0 - Capacidade de carga estática 106 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 12,9 kN N ref - Reference thermal speed 5400 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,698 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,302 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,98 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,99 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 68 mm da max - Small face shoulder max diameter 71 mm db min - Min inner ring GO diameter 75 mm Da max - Max shoulder diameter OR 102 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors