Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 80 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 26 mm E - Upper roller diameter 127,3 mm F - Under roller diameter 95,3 mm rNs - Min fillet radius 2 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 2 mm Classe de folga radial C3 Peso 1,67 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 165 kN C0 - Capacidade de carga estática 167 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 19,7 kN N lim - Oil lubrication limit speed 6100 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 4400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 89 mm da max - Small face shoulder max diameter 94 mm db min - Min inner ring GO diameter 97 mm Da max - Max shoulder diameter OR 131 mm Db min - Small face shoulder min diameter 128,5 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors