Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU216EAT2XC3 - NTN

NU216EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width26 mm
E - Upper roller diameter127,3 mm
F - Under roller diameter95,3 mm
d1 - IR flange outer diameter101,7 mm
rNs - Min fillet radius2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,67 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica165 kN
C0 - Capacidade de carga estática167 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga19,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR89 mm
db min - Min inner ring GO diameter97 mm
Da max - Max shoulder diameter OR131 mm
Db min - Small face shoulder min diameter128,5 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image