• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU218ET2XC4 - NTN

NU218ET2XC4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width30 mm
E - Upper roller diameter145 mm
F - Under roller diameter107 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC4
Peso2,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica182 kN
C0 - Capacidade de carga estática217 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga24,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR99 mm
da max - Small face shoulder max diameter105 mm
db min - Min inner ring GO diameter109 mm
Da max - Max shoulder diameter OR151 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image