• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU218G1 - NTN

NU218G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width30 mm
E - Upper roller diameter143 mm
F - Under roller diameter107 mm
d1 - IR flange outer diameter114,2 mm
rNs - Min fillet radius2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Peso2,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica169 kN
C0 - Capacidade de carga estática178 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga20,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR99 mm
Da max - Max shoulder diameter OR151 mm
Db min - Small face shoulder min diameter146 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image