Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU219EG1C3 - NTN

NU219EG1C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
E - Upper roller diameter154,5 mm
F - Under roller diameter112,5 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso3,08 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica220 kN
C0 - Capacidade de carga estática265 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga29,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR106 mm
da max - Small face shoulder max diameter111 mm
db min - Min inner ring GO diameter116 mm
Da max - Max shoulder diameter OR159 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image