• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU221EG15C3 - SNR

NU221EG15C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter105 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width36 mm
E - Upper roller diameter171,5 mm
F - Under roller diameter125,5 mm
D1 - OR flange inner diameter165,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso3,67 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica263 kN
C0 - Capacidade de carga estática323 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga35 kN
N ref - Reference thermal speed3400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,184 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,817 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,302 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,151 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,423 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR116 mm
da max - Small face shoulder max diameter124 mm
Da max - Max shoulder diameter OR179 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image