• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2220C3 - NTN

NU2220C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
E - Upper roller diameter160 mm
F - Under roller diameter120 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso4,57 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica286 kN
C0 - Capacidade de carga estática340 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga37,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR111 mm
da max - Small face shoulder max diameter117 mm
db min - Min inner ring GO diameter122 mm
Da max - Max shoulder diameter OR169 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image