• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2222 - NTN

NU2222

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width53 mm
E - Upper roller diameter178,5 mm
F - Under roller diameter132,5 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso6,56 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica350 kN
C0 - Capacidade de carga estática415 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga44 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR121 mm
da max - Small face shoulder max diameter130 mm
db min - Min inner ring GO diameter135 mm
Da max - Max shoulder diameter OR189 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image