Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2228EG1C3 - NTN

NU2228EG1C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter250 mm
B - Bearing/Inner ring width68 mm
E - Upper roller diameter225 mm
F - Under roller diameter169 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso15,8 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica575 kN
C0 - Capacidade de carga estática835 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR153 mm
da max - Small face shoulder max diameter166 mm
db min - Min inner ring GO diameter171 mm
Da max - Max shoulder diameter OR237 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image